??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
説明
ZZB - 小型真空ユニット/マニホールド
部品表
ZZB01-01_ZB0030-J15L-C2
連数
圧力センサ/真空用圧力スイッチ取付対応
共通供給圧(PV)ポート管接続口径
共通破壊圧(PD)ポートサイズ
SS
単体仕様=>
ノズル呼び径
ボディ形式
排気形式
供給弁・破壊弁組合せ
定格電圧
供給弁・破壊弁 リード線取出し方法
手動操作
圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様
真空用圧力スイッチ用コネクタ付リード線
真空(V)ポート
オプション
ねじ on/off
A
4.1 mm
B
78.5 mm
L1
29.0 mm
L2
21.6 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)