ZZ22BA-d15-L8
HEFA
19-oil-free_bushing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/19-oil-free_bushing/ze22ba.prj},{NB=ZZ22BA-d15-L8},{SC=ZZ22BA},{TYPE=Shoulder type},{MT=Polyacetal resins contain lubricants and special fillers},{WD=-40~80℃},{D=15},{L=8},{L1=8,11,14,16,19,24},{DD=17.0},{H=23.0},{T=1.00},{A=0.8},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZZ22BA - Oil-free bushing, shoulder type, polyacetal resin
Bill of material
ZZ22BA-d15-L8
CNSORDERNO
ZZ22BA-d15-L8
ZZ22BA-d15-L8
Serial code
ZZ22BA
type
Shoulder type
material
Polyacetal resins contain lubricants and special fillers
Heat-resistant temperature
-40~80℃
d
15
15
mm
d tolerance
+0.102~+0.032
+0.102~+0.032
mm
L
8
11
14
16
19
24
8
11
14
16
19
24
mm
D
17.0
17.0
mm
H
23.0
23.0
mm
T
1.00
1.00
mm
Chamfering a
0.8
0.8
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성