??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Camozzi
Beschreibung
Zylinder Serie 41 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
Stückliste
41M2P160A0050
Serie
41
Version
M = Standard ,Magnetversion
Funktion
Werkstoff
Diameter
mm
Bauart
Hubart
Hub
mm
Kolbenstangenverlängerung
mm
Wert eingeben für HUB1
Kolbenstangenverlängerung
mm
cm
inch
ft
Kolbenstangendichtung Viton
Infotext
Information
Infotext
XV
mm
Kolbenstange verlängert
mm
Wert eingeben für LSTELO
Kolbenstange verlängert
mm
cm
inch
ft
Atex
mm
Ø A
40 mm
KK
M36x2
Ø B
mm
D
25 mm
G
12 mm
F
mm
AM
72 mm
H
6 mm
EE
G3/4
WH
mm
L1
180 mm
VD
6 mm
N
45 mm
P
M16
Q
26 mm
TG
mm
E
mm
SW1
36 mm
SW2
17 mm
SW3
4 mm
Dämpfungsweg vorne
Dämpfungsweg hinten
Mod. F
TM
mm
HX
40 mm
TD
32 mm
TL
32 mm
UW
mm
R
0.2 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen