??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Zwischenhülse SK 50-2-117 DIN 69871 AD
Bill of material
502.07.02.1
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
502.07.02.1
Produktbezeichnung
Zwischenhülse SK 50-2-117 für MK mit Austreibelappen DIN 6383 DIN 69871 AD
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
Körperdurchmesser 1
32 mm
Bunddurchmesser
97.5 mm
Kraglänge
117 mm
Gesamtlänge
218.75 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
11
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M24
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
50
Aufnahmetyp, werkstückseitig
MKG
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0020
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
AT5
Masse (Gewicht)
3.8 kg
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001011062
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models