??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Zwischenhülse SK 40-4-95 DIN 69871 AD
Bill of material
402.07.04
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
402.07.04
Produktbezeichnung
Zwischenhülse SK 40-4-95 für MK mit Austreiblappen DIN 6383 DIN 69871 AD
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
Körperdurchmesser 1
48 mm
Bunddurchmesser
63.55 mm
Kraglänge
95 mm
Gesamtlänge
163.4 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
11
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M16
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
40
Aufnahmetyp, werkstückseitig
MKG
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0040
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
AT5
Masse (Gewicht)
1.2 kg
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001005702
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD