??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Zwischenhülse SK 40-1-50 DIN 2080
Bill of material
401.07.01
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
401.07.01
Produktbezeichnung
Zwischenhülse SK 40-1-50 für MK mit Austreiblappen DIN 6383 DIN 2080
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
DIN2080
Körperdurchmesser 1
25 mm
Bunddurchmesser
63 mm
Kraglänge
50 mm
Gesamtlänge
143.4 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
20
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M16
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
40
Aufnahmetyp, werkstückseitig
MKG
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0010
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
AT5
Masse (Gewicht)
1 kg
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001004675
Zolltarifnummer
84669360
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型