??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Zwischenhülse HSK 63-3-140 DIN 69893-A
Bill of material
A63.07.03
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
Produktbezeichnung
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
ISO12164-1 A
Körperdurchmesser 1
40 mm
Bunddurchmesser
63 mm
Kraglänge
140 mm
Gesamtlänge
172 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
HSK
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
63
Aufnahmetyp, werkstückseitig
MKG
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0030
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
AT5
Masse (Gewicht)
kg
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model