??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Zwischenhülse HSK 100-4-170 DIN 69893-A
Bill of material
A100.07.04
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
Produktbezeichnung
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
ISO12164-1 A
Körperdurchmesser 1
48 mm
Bunddurchmesser
100 mm
Kraglänge
170 mm
Gesamtlänge
220 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
HSK
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
100
Aufnahmetyp, werkstückseitig
MKG
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0040
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
AT5
Masse (Gewicht)
kg
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models