??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Zwischenhülse BT 50 - SK 50 - 120
Bill of material
505.09.50
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
505.09.50
Produktbezeichnung
Zwischenhülse BT 50 - SK 50 - 120 JIS B 6339 (MAS 403 BT) A
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
JISB6339
Körperdurchmesser 1
97 mm
Bunddurchmesser
100 mm
Kraglänge
120 mm
Gesamtlänge
221.8 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
50
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M24
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
50
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SKG
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0500
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
AT5
Masse (Gewicht)
6.8 kg
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001012892
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir