??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
Zur Befestigung mit Schrauben
Stückliste
HellermannTyton 156-00406
Identifikation
Herstellertypbezeichnung
Version
Bündel
mm
Kurzbeschreibung
Material
Farbe
Bündel ∅ max.
105 mm
Bündel ∅ min.
mm
Länge L
mm
Verpackungsmenge
1.000
Mindestbestellmenge
Höhe H
mm
Breite W
7.6 mm
Betriebstemperatur
Breite W2
mm
Mindesthaltekraft
535 N
Länge L2
37.5 mm
Typ Befestigungsschraube
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen