??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Zubehör Balgsauger SAB2 P - SW 80 P
Stückliste
SCHMALZ 10.05.04.00090 SW 80 P
Name
10_05_04_00090
NNCUSTOM
SW 80 P
NTCUSTOM
Strömungswiderstand
NBCUSTOM
SW 80 P
LINACUSTOM
SW 80 P
Bestellnummer
10.05.04.00090
dn
0.8 mm
D
7.3 mm
L
15.5 mm
Material
Polyoxymethylen
Gewicht
0.28 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen