??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Zubehör ANW - VRS-AN G1/2-AG
Stückliste
SCHMALZ 10.01.01.10117 VRS-AN G1/2-AG
Name
10_01_01_10117
NNCUSTOM
VRS-AN G1/2-AG
NTCUSTOM
Verschluss-Schraube mit Bund
NBCUSTOM
VRS-AN G1/2-AG
LINACUSTOM
VRS-AN G1/2-AG
Bestellnummer
10.01.01.10117
D
28 mm
Dk
32 mm
G1
G1/2"-AG
L
7 mm
LG1
11 mm
Lk
3 mm
SW1
10 mm
Gewicht
50 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen