??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
ZSLCL - 【高精度】Z軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 強化クランプ
部品表
ZSLCL60
型番
材質
アルミ合金
表面処理
黒アルマイト
No.
ステージ面
mm
移動量
mm
ハンドル1回転移動量
4.2 mm
最小読取 (バーニア目盛)
0.1 mm/Scale
H
mm
L
mm
E
mm
F
mm
耐荷重
19.6 N
移動精度 - 真直度
30 microns
自重
kg
付属品 (Type M-L, 2本)
CBST4-12
ハンドル位置
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)