ISE20B-R-M5-S
SMC Corporation
传感器
压力开关
ZSE20B(F)/ISE20B 3画面高精度数字压力开关
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/sensors/pressure_switch/zse20b_ise20b/zse20b_ise20b_s_asmtab.prj},{NB=ISE20B-R-M5-S(0)},{PRESSURE=ISE20B},{OUTPUT=R},{UNIT=},{PIPING=M5},{OPTION1=(S) M12 Connector},{OPTION2=},{OPTION3=},{THREAD=0},{PPATH=zse20b_ise20b_s/assembly/zse20b_ise20b_s_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
ZSE20B(F)/ISE20B_S - 3画面高精度数字压力开关/2输出 + 模拟输出(电压/电流) (M12插头用)
明细表
ISE20B-R-M5-S
额定压力范围
(ISE20B) −0.1 ~ 1 MPa
(ZSE20B) 0 ~ −101 kPa
(ZSE20BF) −100 ~ 100 kPa
(ISE20B) −0.1 ~ 1 MPa
(ZSE20B) 0 ~ −101 kPa
(ZSE20BF) −100 ~ 100 kPa
输出规格
(R) NPN 集电极开路2输出 + 模拟电压输出
(S) NPN 集电极开路2输出 + 模拟电流输出
(T) PNP 集电极开路2输出 + 模拟电压输出
(V) PNP 集电极开路2输出 + 模拟电流输出
(X) NPN 集电极开路2输出 + 拷贝功能
(Y) PNP 集电极开路2输出 + 拷贝功能
(R) NPN 集电极开路2输出 + 模拟电压输出
(S) NPN 集电极开路2输出 + 模拟电流输出
(T) PNP 集电极开路2输出 + 模拟电压输出
(V) PNP 集电极开路2输出 + 模拟电流输出
(X) NPN 集电极开路2输出 + 拷贝功能
(Y) PNP 集电极开路2输出 + 拷贝功能
单位规格
(-) 附单位切换功能
(M) SI 单位
(P) 带单位切换功能 (初期值psi)
(-) 附单位切换功能
(M) SI 单位
(P) 带单位切换功能 (初期值psi)
配管规格
(M5) M5内螺纹
(01) R1/8
(N01) NPT1/8
(C4L) 快换接头 ø4 mm (弯头型)
(C6L) 快换接头 ø6 mm (弯头型)
(M5) M5内螺纹
(01) R1/8
(N01) NPT1/8
(C4L) 快换接头 ø4 mm (弯头型)
(C6L) 快换接头 ø6 mm (弯头型)
可选项1
(S) M12插头
可选项2
(-) 无
(A4) 托架D (M12插头用)
(A5) 托架E (M12插头用)
(-) 无
(A4) 托架D (M12插头用)
(A5) 托架E (M12插头用)
可选项3
(-) 使用说明书
(Y) 无
(K) 使用说明书 + 校正说明书
(T) 校正说明书
(-) 使用说明书
(Y) 无
(K) 使用说明书 + 校正说明书
(T) 校正说明书
注释
Under the New Measurement Law, sales of switches with the unit switching function have not been allowed for use in Japan.
螺纹 on/off
on
off
on
off
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型