ISE20B-R-M5
SMC Corporation
센서기기
압력스위치
ZSE20B(F)/ISE20B 3화면 고정도 디지털 압력스위치
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/sensors/pressure_switch/zse20b_ise20b/zse20b_asmtab.prj},{NB=ISE20B-R-M5(0)},{PRESSURE=ISE20B},{OUTPUT=R},{UNIT=},{PIPING=M5},{OPTION1=},{OPTION2=},{OPTION3=},{OMSC=},{THREAD=0},{PPATH=assembly/zse20b_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
ZSE20B(F)/ISE20B - 3-Screen Display High-Precision Digital Pressure Switch/2 Outputs + Analog Output (Voltage/Current)
BOM
ISE20B-R-M5
정격압력범위
(ISE20B) −0.1 ~ 1 MPa
(ZSE20B) 0 ~ −101 kPa
(ZSE20BF) −100 ~ 100 kPa
(ISE20B) −0.1 ~ 1 MPa
(ZSE20B) 0 ~ −101 kPa
(ZSE20BF) −100 ~ 100 kPa
출력 사양
(R) NPN 오픈 콜렉터 2출력+아날로그 전압출력
(S) NPN 오픈 콜렉터 2출력+아날로그 전류출력
(T) PNP 오픈 콜렉터 2출력+아날로그 전압출력
(V) PNP 오픈 콜렉터 2출력+아날로그 전류출력
(X) NPN 오픈 콜렉터 2출력+복사기능
(Y) PNP 오픈 콜렉터 2출력+복사기능
(R) NPN 오픈 콜렉터 2출력+아날로그 전압출력
(S) NPN 오픈 콜렉터 2출력+아날로그 전류출력
(T) PNP 오픈 콜렉터 2출력+아날로그 전압출력
(V) PNP 오픈 콜렉터 2출력+아날로그 전류출력
(X) NPN 오픈 콜렉터 2출력+복사기능
(Y) PNP 오픈 콜렉터 2출력+복사기능
단위사양
(-) 단위전환기능부착
(M) SI 단위 고정
(P) 단위전환기능부착 (초기값psi)
(-) 단위전환기능부착
(M) SI 단위 고정
(P) 단위전환기능부착 (초기값psi)
배관 사양
(M5) M5암나사
(01) R1/8
(N01) NPT1/8
(C4L) One-touch fitting ø4 mm (Elbow type)
(C6L) One-touch fitting ø6 mm (Elbow type)
(M5) M5암나사
(01) R1/8
(N01) NPT1/8
(C4L) One-touch fitting ø4 mm (Elbow type)
(C6L) One-touch fitting ø6 mm (Elbow type)
옵션1
(-) 리드선 없음
(W) 커넥터부착 리드선(5심,길이 2m,방수보호커버)
(-) 리드선 없음
(W) 커넥터부착 리드선(5심,길이 2m,방수보호커버)
옵션2
(-) 없음
(A1) 브라켓 A(수직 장착)
(A2) 브라켓 B (수평 장착)
(B) 패널 장착 어댑터
(D) 패널 장착 어댑터+앞면보호커버
(-) 없음
(A1) 브라켓 A(수직 장착)
(A2) 브라켓 B (수평 장착)
(B) 패널 장착 어댑터
(D) 패널 장착 어댑터+앞면보호커버
옵션3
(-) 취급설명서
(Y) 없음
(K) 취급설명서 + 교정설명서
(T) 교정설명서
(-) 취급설명서
(Y) 없음
(K) 취급설명서 + 교정설명서
(T) 교정설명서
주문제작사양
(-) 없음
(-X2) 논 그리스
(-) 없음
(-X2) 논 그리스
코멘트
-
나사 on/off
on
off
on
off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성