ZSE20AF-A-M5-X576
SMC Corporation
传感器
压力开关
ZSE20A(F)/ISE20A 3画面高精度数字压力开关
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/sensors/pressure_switch/zse20a_ise20a/zse20a_x576_asmtab.prj},{NB=ZSE20AF-A-M5-X576(0)},{OUTPUT=A},{UNIT=},{PIPING=(M5) M5 Female thread},{OPTION1=},{OPTION2=},{OPTION3=},{OMSC=-X576},{THREAD=0},{PPATH=assembly/zse20a_x576_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
ZSE20AF-X576-X580 - 微压开关
明细表
ZSE20AF-A-M5-X576
输出规格
(A) NPN 集电极开路2输出 + 拷贝功能
(B) PNP 集电极开路2输出 + 拷贝功能
(C) NPN 集电极开路1输出 + 模拟电压输出 + 外部清零
(D) NPN 集电极开路1输出 + 模拟电流输出 + 外部清零
(A) NPN 集电极开路2输出 + 拷贝功能
(B) PNP 集电极开路2输出 + 拷贝功能
(C) NPN 集电极开路1输出 + 模拟电压输出 + 外部清零
(D) NPN 集电极开路1输出 + 模拟电流输出 + 外部清零
单位规格
(-) 附单位切换功能
(M) SI 单位
(-) 附单位切换功能
(M) SI 单位
配管规格
(M5) M5内螺纹
可选项1
(-) 无导线
(J) 带插头导线 (5芯,导线长2m)
(-) 无导线
(J) 带插头导线 (5芯,导线长2m)
可选项2
(-) 无
(A1) 托架A(垂直安装)
(A2) 托架B (水平安装)
(B) 面板安装连接件
(D) 面板安装连接件 + 前面保护罩
(-) 无
(A1) 托架A(垂直安装)
(A2) 托架B (水平安装)
(B) 面板安装连接件
(D) 面板安装连接件 + 前面保护罩
可选项3
(-) 无
(K) 校正证明书
(-) 无
(K) 校正证明书
订制规格:额定压力范围
(-X576) -500 ~ 500Pa
(-X577) -1.000 ~ 1.000kPa
(-X578) -2.00 ~ 2.00kPa
(-X579) -5.00 ~ 5.00kPa
(-X580) -10.00 ~ 10.00kPa
(-X576) -500 ~ 500Pa
(-X577) -1.000 ~ 1.000kPa
(-X578) -2.00 ~ 2.00kPa
(-X579) -5.00 ~ 5.00kPa
(-X580) -10.00 ~ 10.00kPa
注释
-
螺纹 on/off
on
off
on
off
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型