ZSC8SE1.5-2525-H10
HEFA
6-chilun
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/6-chilun/zsc8_zsd8.prj},{NB=ZSC8SE1.5-2525-H10},{MATP=S},{ST=E},{HT=-},{PA=20°},{AC=GB/T11365-1989 Level 8},{FJ=Fixing screw (blackened at S45C)},{MM=1.5},{CO=2525},{SHS=H},{D=10},{Z=25},{TR=1:1},{PC=2525},{B=7.5},{DD=37.5},{DA=39.62},{C=30},{E=34.00},{L=21.26},{L1=19.0},{L2=16.31},{L3=11.50},{L4=5.0},{F=48°51'},{KC=},{INFOTEXT=website},{PPATH=chilun_zsc8_zsd8/assembiles/chilun_zsc8_zsd8_asmtpl.prj},{MMM=1.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZSC8-ZSD8 - Straight bevel gear
Bill of material
ZSC8SE1.5-2525-H10
CNSORDERNO
ZSC8SE1.5-2525-H10
ZSC8SE1.5-2525-H10
Serial code
ZSC8SE
Material of Pulley
S:S45C
SU:SUS303
S:S45C
SU:SUS303
Surface Treatment
-
F:Surface blackening
N:Electroless Nickel Plating
-
F:Surface blackening
N:Electroless Nickel Plating
heat treatment
-
T:Tooth high frequency
-
T:Tooth high frequency
Tooth surface hardness
<HB190
pressure angle
20°
Accuracy class
GB/T11365-1989 Level 8
enclosure
Fixing screw (blackened at S45C)
m
1.5
1.5
Code
2525
2525
Shaft hole specification
H:Round Hole
P:Round hole+threaded hole
N:Key slot+threaded hole
NK
H:Round Hole
P:Round hole+threaded hole
N:Key slot+threaded hole
NK
Shaft hole diameter
mm
값 입력 D
Shaft hole diameter
mm
cm
inch
ft
확인
Z
25
25
Tooth ratio
1:1
1:1
Pairing code
2525
2525
B
7.5
7.5
mm
DD
37.5
37.5
mm
DA
39.62
39.62
mm
Hub diameter
30
30
mm
Diameter of bearing surface
23.700
23.700
mm
Installation distance
34.00
34.00
mm
L
21.26
21.26
mm
L1
19.0
19.0
mm
L2
16.31
16.31
mm
L3
11.50
11.50
mm
L4
5.0
5.0
mm
F°
48°51'
48°51'
M(Coarse thread)
0
increase threaded hole
Not applicable
Not applicable
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성