??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
zrw01 - zrwx
Bill of material
ZRW01-D12
CODE
LX1
A1
LX2
A
CZ
S45C
BMCL
FH
FJ
FJ1
DH7
DH7X
+0.018 0 mm
D1
32 mm
H
52 mm
L
33.0 mm
T
6 mm
B
20 mm
S1
1.5 mm
X
11.0 mm
P
42 mm
K
40 mm
W
34 mm
P1
35 mm
F
25 mm
S
1.5 mm
Y
4.0 mm
d1
9.0 mm
d2
5.6 mm
d
4.5 mm
M1
5
Hexagon socket bolt
M5×12
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés