??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
zrw01 - 开口法兰导向轴支座-加长型
明细表
ZRW01-D12
CODE
类型
加长型
类型
圆法兰型
材质
S45C
表面处理
发黑
附件
2个内六角螺栓
DH7
公差
+0.018 0 mm
D1
32 mm
H
52 mm
L
33.0 mm
T
6 mm
方法兰型
20 mm
S1
1.5 mm
X
11.0 mm
P
42 mm
K
40 mm
W
34 mm
P1
35 mm
F
25 mm
S
1.5 mm
Y
4.0 mm
d1
9.0 mm
d2
5.6 mm
d
4.5 mm
M1
5
内六角螺栓
M5×12
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型