??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 18
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
ZRR-TL-8M-BR20-ST-GG - HTD齿形皮带轮,型材8M,用于锥形张力母线,齿形皮带宽度20mm
明细表
17477119
产品编号
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
材料简述
材料
名称
形象
8M
齿带宽度
20 mm
齿数
mm
版本
外Ø滑轮
mm
外直径法兰盘轮
mm
d
mm
ND
mm
Di
mm
b
28 mm
L
mm
R
mm
夹持轴套式
孔径Ø最小。
mm
最大孔径
mm
重量
kg
海关税则号
84835080
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型