??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 25
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
ZRR-5M-BR09-ST-AL - Poulies à courroie dentée HTD profil 5M, largeur de la courroie dentée 9mm
Nomenclature
17222600
N° art.
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Matériau Désignation abrégée
Matériau
Désignation
Profil
5M
Largeur de la courroie dentée
9 mm
Nombre de dents
Exécution
Ø extérieur de la rondelle dentée
mm
Ø extérieur de la rondelle
mm
d
mm
ND
mm
b
14.5 mm
L
mm
B - pré-perçage
mm
B max - alésage fini
mm
Alésage B réglable
mm
Entrez la valeur pour BX
Alésage B réglable
mm
cm
inch
ft
Poids
g
Numéro de tarif douanier
84835080
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés