카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
ZRJ01-D8
VIPDO
fagongchangzidonghua
daoxiangzhouzhizuo
zrj
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/daoxiangzhouzhizuo/zrj/zrj.prj},{NB=ZRJ01-D8},{CODE=ZRJ01},{LX1=A1},{D=8},{S=1.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
zrj01 - zrjx
Bill of material
ZRJ01-D8
CODE
ZRJ01
ZRJ02
ZRJ03
ZRJ21
ZRJ22
ZRJ23
ZRJ31
ZRJ32
ZRJ33
ZRJ01
ZRJ02
ZRJ03
ZRJ21
ZRJ22
ZRJ23
ZRJ31
ZRJ32
ZRJ33
LX1
A1
LX2
A
CZ
S45C
BMCL
FH
FJ
FJ1
DH7
8
10
12
13
15
16
20
25
30
35
40
50
8
10
12
13
15
16
20
25
30
35
40
50
DH7X
+0.015 0
mm
D1
25
mm
H
39
mm
L
18
mm
T
5
mm
B
10
mm
S1
1.5
mm
X
7.5
mm
P
32
mm
K
30
mm
W
27
mm
P1
25
mm
F
20
mm
S
1.5
mm
Y
3.5
mm
d1
7.5
mm
d2
4.6
mm
d
3.5
mm
M
M4
Hexagon socket bolt
M4×10
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성