??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
zrj01 - 开口法兰导向轴支座-标准型
明细表
ZRJ01-D8
CODE
类型
开口法兰型
类型
圆法兰型
材质
S45C
表面处理
发黑
附件
一个内六角螺栓
DH7
公差
+0.015 0 mm
D1
25 mm
H
39 mm
L
18 mm
T
5 mm
两面切割法兰型
10 mm
S1
1.5 mm
X
7.5 mm
P
32 mm
K
30 mm
W
27 mm
P1
25 mm
F
20 mm
S
1.5 mm
Y
3.5 mm
d1
7.5 mm
d2
4.6 mm
d
3.5 mm
M
M4
内六角螺栓
M4×10
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型