ZQA31-80DT
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A11-standard fixture
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a11/zqa31_32.prj},{NB=ZQA31-80DT},{CODE=ZQA31},{TYPE=universal type,standard type},{MAT=45},{MAT1=S45C},{SUR=Hard Chrome Plating},{MAT2=-},{SUR1=-},{ANNEX=1 M3/M10 set screw each},{GG=80DT},{D=68},{D1=48},{PCD=58},{T=12},{V=23},{V1=25},{L=12},{LOAD=200},{LINK=Website Link},{PPATH=zqa31_32/assem/zqa31_32_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZQA31_32 - Convenient adjustable turntable support/universal type
Bill of material
ZQA31-80DT
code
ZQA31
ZQA31
type
universal type,standard type
universal type,standard type
GB Main Body Material
45
XD Main Body Material
S45C
Main Body Surface Treatment
Hard Chrome Plating
Mesh fastening handle material
-
-
Surface treatment of mesh fastening handle
-
-
annex
1 M3/M10 set screw each
1 M3/M10 set screw each
Specifications
80DT
110DT
140DT
180DT
80DF
110DF
140DF
180DF
70DA
90DA
110DA
150DA
80DT
110DT
140DT
180DT
80DF
110DF
140DF
180DF
70DA
90DA
110DA
150DA
H
100
mm
maximum height
147
mm
Minimum height
135
mm
D
68
mm
D1
48
mm
P.C.D
58
mm
T
12
mm
V
23
mm
V1
25
mm
Maximum activity itinerary
12
mm
Maximum Load
200
KG
Website Link
Website Link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성