??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZQA31_32 - 便捷可调式转盘支撑·万向型
明细表
ZQA31-80DT
代码
类型
国标主体材质
45
相当主体材质
S45C
主体表面处理
镀硬铬
网纹紧固把手材质
网纹紧固把手表面处理
附件
规格
H
100 mm
最大高度
147 mm
最小高度
135 mm
D
68 mm
D1
48 mm
P.C.D
58 mm
T
12 mm
V
23 mm
V1
25 mm
可活动最大活动行程
12 mm
最大负载
200 KG
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型