??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
ZQ01LW - 机构安装组件-XY简易型调整平台
明细表
ZQ01LW-1603-h24
型号
ZQ01LW-1603-h24
系列码
ZQ01LW
类型
XY简易型调整平台
底座材质
A6061
调整块材质
45
调节杆材质
SUS304
底座表面处理
本色阳极氧化
调整块表面处理
发黑
规格
1603
h台面高度
24 mm
台面尺寸
160 x 160 mm
角度
±3 °
行程
±3 mm
可搭配底座
ZQ01AW-D35/ZQ01AW-D50/ZQ01GW-D35/ZQ01GW-D50
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型