ZQ01KW-D25
HEFA
15-guide_bearing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/15-guide_bearing/zq01kw.prj},{NB=ZQ01KW-D25},{SC=ZQ01KW},{TYPE=Mechanism installation component fine tuning ring},{MAT=A6061},{SUR=clear anodizing},{ANNEX=Hexagon socket head cap screws (1 off)},{D=25},{DTOL=-0.05/-0.10},{A=45},{B=17.0},{C=36},{H=15},{DD=5.5},{DD1=10},{HH=8},{N=M5},{N1=5.000},{M=M5},{M1=5.000},{S=3},{STOL=±0.3},{INFOTFXT=website},{LW=10.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZQ01KW - Mechanism installation component - fine tuning ring
Bill of material
ZQ01KW-D25
CNSORDERNO
ZQ01KW-D25
ZQ01KW-D25
Series code
ZQ01KW
TYPE
Mechanism installation component fine tuning ring
material quality
A6061
Surface Treatment
clear anodizing
annex
Hexagon socket head cap screws (1 off)
D
25
25
mm
D tolerance
-0.05/-0.10
mm
A
45
45
mm
B
17.0
17.0
mm
C
36
36
mm
H
15
15
mm
d
5.5
5.5
mm
d1
10
10
mm
h
8
mm
N
M5
M5
M
M5
M5
S
3
mm
S tolerance
±0.3
mm
INFOTFXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성