ZQ01KW-D25
HEFA
15-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/15-guide_bearing/zq01kw.prj},{NB=ZQ01KW-D25},{SC=ZQ01KW},{TYPE=Mechanism installation component fine tuning ring},{MAT=A6061},{SUR=clear anodizing},{ANNEX=Hexagon socket head cap screws (1 off)},{D=25},{DTOL=-0.05/-0.10},{A=45},{B=17.0},{C=36},{H=15},{DD=5.5},{DD1=10},{HH=8},{N=M5},{N1=5.000},{M=M5},{M1=5.000},{S=3},{STOL=±0.3},{INFOTFXT=website},{LW=10.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
ZQ01KW - 机构安装组件-微调整环
明细表
ZQ01KW-D25
型号
ZQ01KW-D25
ZQ01KW-D25
系列码
ZQ01KW
类型
机构安装组件微调整环
材质
A6061
表面处理
本色阳极氧化
附件
内六角圆柱头螺钉(不锈钢)(1个)
D
25
25
mm
D公差
-0.05/-0.10
mm
A
45
45
mm
B
17.0
17.0
mm
C
36
36
mm
H
15
15
mm
d
5.5
5.5
mm
d1
10
10
mm
h
8
mm
N
M5
M5
M
M5
M5
S
3
mm
S公差
±0.3
mm
技术资料
官网网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型