ZQ01JW-D25
HEFA
15-guide_bearing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/15-guide_bearing/zq01jw.prj},{NB=ZQ01JW-D25},{SC=ZQ01JW},{TYPE=Mechanism installation component corner block},{MAT=A6061},{SUR=clear anodizing},{ANNEX=Hexagon socket head cap screws (4 off)},{D=25},{DTOL=-0.05/-0.10},{L=92},{L1=28.0},{L2=36},{L2TOL=±0.05},{H=45},{S=3±0.3},{SS=3.000},{DD=12},{DD1=6.5},{V=15},{E=25},{F=8},{M=M6},{M1=6.000},{HH=15},{INFOTFXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZQ01JW - Mechanism installation component - corner block
Bill of material
ZQ01JW-D25
CNSORDERNO
ZQ01JW-D25
ZQ01JW-D25
Series code
ZQ01JW
TYPE
Mechanism installation component corner block
material quality
A6061
Surface Treatment
clear anodizing
annex
Hexagon socket head cap screws (4 off)
D
25
25
mm
D tolerance
-0.05/-0.10
mm
L
92
92
mm
L1
28.0
28.0
mm
L2
36
36
mm
L2 tolerance
±0.05
mm
H
45
45
mm
S
3±0.3
mm
d
12
mm
d1
6.5
mm
V
15
15
mm
E
25
25
mm
F
8
mm
M
M6
h
15
15
mm
INFOTFXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성