ZQ01GW-D25
HEFA
15-guide_bearing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/15-guide_bearing/zq01gw.prj},{NB=ZQ01GW-D25},{SC=ZQ01GW},{TYPE=Mechanism installation component double hole base},{MAT=A6061},{SUR=clear anodizing},{ANNEX=Hexagon socket head cap screw (4 off)},{D=25},{DTOL=+0.06/+0.01},{H=50},{B=110},{DD=12},{DD1=6.5},{V=7},{Q=8},{F=18},{S=3±0.3},{SS=3.000},{K=12},{G=23},{J=32},{A=60},{C=45},{X=28},{DD2=9},{W=97},{E=93},{X1=73},{W1=46},{W1TOL=±0.05},{R=8},{P=3±0.3},{PP=3.000},{P1=1},{DD3=5},{DD3TOL=+0.02/-0.01},{HH1=10},{M=M6},{M1=6.000},{HH=20},{INFOTFXT=website},{A1=8.000},{B1=10.500},{DJ=16.000},{QC=33.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZQ01GW - Mechanism installation component - double hole base
Bill of material
ZQ01GW-D25
CNSORDERNO
ZQ01GW-D25
ZQ01GW-D25
Series code
ZQ01GW
TYPE
Mechanism installation component double hole base
material quality
A6061
Surface Treatment
clear anodizing
annex
Hexagon socket head cap screw (4 off)
D
25
25
mm
D tolerance
+0.06/+0.01
mm
H
50
50
mm
B
110
110
mm
d
12
mm
d1
6.5
mm
V
7
7
mm
Q
8
mm
F
18
18
mm
S
3±0.3
mm
K
12
12
mm
G
23
23
mm
J
32
32
mm
A
60
60
mm
C
45
45
mm
X
28
28
mm
d2
9
mm
W
97
97
mm
E
93
93
mm
X1
73
73
mm
W1
46
46
mm
W1 tolerance
±0.05
mm
R
8
8
mm
P
3±0.3
mm
P1
1
mm
d3
5
mm
d3 tolerance
+0.02/-0.01
mm
h1
10
mm
M
M6
h
20
mm
INFOTFXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성