ZQ01FW-D35
HEFA
15-guide_bearing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/15-guide_bearing/zq01fw.prj},{NB=ZQ01FW-D35},{SC=ZQ01FW},{TYPE=Mechanism installation component parallel lock block},{MAT=A6061},{SUR=clear anodizing},{ANNEX=Hexagon socket head cap screw (2 off)},{D=35},{DTOL=+0.06/+0.01},{H1=20},{L=110},{L1=101},{L2=50},{M=M6},{M1=6.000},{HH=15},{DD=6.5},{DD1=12},{DD2=5},{DD2TOL=+0.002/-0.01},{V=15},{F=9.5},{N=16},{H=35},{W=60},{W1=40},{K=10},{S=3±0.3},{SS=3.000},{P=1},{Q=75},{Q1=30},{INFOTFXT=website},{A1=8.500},{B1=10.000},{DJ=2.000},{CW=2.459}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZQ01FW - Mechanism installation component - parallel lock block
Bill of material
ZQ01FW-D35
CNSORDERNO
ZQ01FW-D35
ZQ01FW-D35
Series code
ZQ01FW
TYPE
Mechanism installation component parallel lock block
material quality
A6061
Surface Treatment
clear anodizing
annex
Hexagon socket head cap screw (2 off)
D
35
35
mm
D tolerance
+0.06/+0.01
mm
H1
20
20
mm
L
110
110
mm
L1
101
101
mm
L2
50
50
mm
M
M6
M6
h
15
15
mm
d
6.5
6.5
mm
d1
12
12
mm
d2
5
5
mm
d2 tolerance
+0.002/-0.01
mm
V
15
15
mm
F
9.5
9.5
mm
N
16
16
mm
H
35
35
mm
W
60
60
mm
W1
40
40
mm
K
10
10
mm
S
3±0.3
mm
P
1
mm
Q
75
75
mm
Q1
30
30
mm
INFOTFXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성