您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZQ01BC-D35-L100
HEFA
15-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/15-guide_bearing/zq01bc.prj},{NB=ZQ01BC-D35-L100},{SC=ZQ01BC},{TYPE=Mechanism installation component column},{MAT=45},{SUR=Hard chromium plating on the surface},{ANNEX=Wire protection sleeve (1 piece)},{D=35},{DTOL=-0.05/-0.10},{L=100},{DD=28±1},{DD1=28},{INFOTFXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
ZQ01BC - 机构安装组件-立柱
明细表
ZQ01BC-D35-L100
型号
ZQ01BC-D35-L100
ZQ01BC-D35-L100
系列码
ZQ01BC
类型
机构安装组件立柱
材质
45
表面处理
表面镀硬铬
附件
护线套(1个)
D
35
35
mm
D公差
-0.05/-0.10
mm
最小单位50
mm
Enter value for L
最小单位50
mm
cm
inch
ft
確定
d
28±1
28±1
mm
技术资料
官网网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型