??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
ZQ01AW - 机构安装组件-底座
明细表
ZQ01AW-D35
型号
系列码
ZQ01AW
类型
机构安装组件底座
材质
A6061
表面处理
本色阳极氧化
附件
内六角圆柱头螺钉(不锈钢)(2个)
D
mm
D公差
+0.06/+0.01 mm
A
mm
B
mm
H
mm
C
mm
E
mm
F
mm
G
mm
J
mm
K
mm
W
mm
P
3±0.3 mm
P1
1 mm
S
3±0.3 mm
Q
8 mm
V
mm
M
d
mm
d1
mm
d2
mm
d3
5 mm
d3 公差
+0.02/-0.01 mm
h
mm
h1
8 mm
x
mm
x1
mm
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型