??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Afag
Descrizione
ZPM ZA 32 - Modulo posizione intermedia ZPM ZA 32
Lista materiale
11009325 Modulo posizione intermedia ZPM ZA 32
N. di catalogo
11009325
Tipo
ZPM ZA 32
Corsa
mm
Inserisci valore per HUB
Corsa
mm
cm
inch
ft
Larghezza B1
42.500 mm
Diametro D1
6.400 mm
Diametro D2
10.400 mm
Filettatura G1
M6/10
Filettatura G2
M5
Altezza H1
86.000 mm
Altezza H2
30.000 mm
Altezza H3
24.000 mm
Altezza H4
50.500 mm
Lunghezza L1
50.000 mm
Lunghezza L2
30.000 mm
Lunghezza L3
55.000 mm
Profondamente T1
6.800 mm
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
84799070
Peso
0.565 kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD