??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZPF25 - Ratchet/pawl
Bill of material
ZPF25-0.67
code
ZPF25
type
Ratchet claw, standard cone type
material 1
45
material 2
S45C
Tooth surface/claw heat treatment
High frequency quenching
Tooth surface/claw hardness
50~60HRC
surface treatment
turn black
modulus
d
5
(R)
8.0
E
30
(L)
38.0
T
6
weblink
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей