국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ZPF22-0.67-50
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
B1-Single-axis drive/PPU transplanting manipulator
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/b1/zpf22_23.prj},{NB=ZPF22-0.67-50},{CODE=ZPF22},{TYPE=Ratchet, hubless type},{MAT=45},{MAT1=S45C},{HEA=High frequency quenching},{HARDNESS=50~60HRC},{SUR=turn black},{MOD=2/3},{NUM=50},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZPF22_23 - Ratchet/pawl
Bill of material
ZPF22-0.67-50
code
ZPF22
ZPF22
type
Ratchet, hubless type
Ratchet, hubless type
material 1
45
material 2
S45C
Tooth surface/claw heat treatment
High frequency quenching
Tooth surface/claw hardness
50~60HRC
surface treatment
turn black
modulus
2/3
1
2
3
4
2/3
1
2
3
4
number of teeth
50
60
80
90
100
50
60
80
90
100
pitch
2.09
d
10
D1
25
D
33.3
T
6
T1
16
E
1.0
J
33.84
F
15.67
Allowable torque (N · M) bending strength
3.07
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성