ZPB02-80-D400-T16-R10-S20-P62-d3-M4
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_commom
B6-institutional installation and construction
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_commom/b6/zpb01_12.prj},{NB=ZPB02-80-D400-T16-R10-S20-P62-d3-M4},{CODE=ZPB02},{TYPE=Five stations},{AD=DF flange type},{MAT=A6061},{SUR=Sandblast oxidation},{AS=80},{D=400},{T=16},{R=10},{S=20},{P=62},{DD=3},{M=4},{HDD=N/A},{HD=0},{G=0},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZPB01_12 - Turntable Five stations
Bill of material
ZPB02-80-D400-T16-R10-S20-P62-d3-M4
code
ZPB02
ZPB02
type
Five stations
Applicable divider
DF flange type
DF flange type
Material
A6061
A6061
Surface treatment
Sandblast oxidation
Sandblast oxidation
Applicable splitter axis spacing
80
110
140
140A
180
80
110
140
140A
180
D
400
450
500
550
400
450
500
550
mm
T
16
20
16
20
mm
R
mm
값 입력 R
mm
cm
inch
ft
확인
S
mm
값 입력 S
mm
cm
inch
ft
확인
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
d
3
4
5
6
3
4
5
6
mm
M
4
5
6
8
4
5
6
8
mm
Df(H8)
45
45
mm
Df (tolerance)
+0.039/0
+0.039/0
mm
Ds
65
65
mm
d1
8.5
8.5
mm
d2
14
14
mm
h
8
8
mm
Splitter matching code
ZLF07
ZLF07
Increase the work station hollow hole
N/A (no processing)
HD(Increase the work station hollow hole)
N/A (no processing)
HD(Increase the work station hollow hole)
HD
0
0
G
0
0
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성