??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Mader
Beschreibung
ZP-SE-9 - Zwischenposition
Stückliste
MADER Intermediate position ZP-SE-9-63
Typ
ZP-SE-9-63
Artikel-Nr.
217075
Thread
mm
输入参数值: HUB
Thread
mm
cm
inch
ft
A
79 mm
B
90 mm
C
79.5 mm
D
145 mm
Thread
R1/8
F
19.8 mm
G
20 mm
H
8.5 mm
Thread
M3
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型