??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Firma
Mader
Beschreibung
ZP-SE-6 - Zwischenposition
Stückliste
MADER Zwischenposition fuer SE ZP-SE-6-25
Typ
ZP-SE-6-25
Artikel-Nr.
217073
Stroke
mm
Entrez la valeur pour HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
A
60 mm
B
65 mm
C
38.5 mm
D
105.5 mm
E
8 mm
F
20 mm
G
13 mm
Thread
M5
Thread
M5
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés