??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Mader
Beschreibung
ZP-SE-6 - Zwischenposition
Stückliste
MADER Zwischenposition fuer SE ZP-SE-6-25
Typ
ZP-SE-6-25
Artikel-Nr.
217073
Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
A
60 mm
B
65 mm
C
38.5 mm
D
105.5 mm
E
8 mm
F
20 mm
G
13 mm
Gewinde
M5
Gewinde
M5
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen