??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Mader
Beschreibung
ZP-SE-4 - Zwischenposition
Stückliste
MADER Zwischenposition fuer SE ZP-SE-4-16
Typ
ZP-SE-4-16
Artikel-Nr.
217071
Stroke
mm
Enter value for HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
A
42 mm
B
51 mm
C
28 mm
D
82 mm
E
8 mm
F
20 mm
G
6 mm
Thread
M3
Thread
M5
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD