ZN-50
IPR
Adjustment-Systems
Z-Axis Compliance Device
Powered by
CAD모델 선택
{ipr/ausgleichssysteme/z_achsen_nachgiebigkeit/zn50.prj},{NB=ZN-50},{ARTNR=15120001},{TYP=ZN},{MODEL=50},{OPTION=0},{AGEF=8},{GE=1},{KBF=10 / 20},{KBP=-},{FMZ=100},{FV=-},{M=0.179},{ZB=0.00},{ZV=0.00},{LV=0.00},{OZ=0.20},{SZ=0.20},{WHG=+/- 0.03},{CTN=84799070}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IPR
Description
ZN-50 - Z-Axis Compliance Device
Bill of material
ZN-50
Part-No.
15120001
Type
ZN
Model
50
Sensor
No
Yes
No
Yes
Misalignment Capability in z-axis direction
8
mm
Recommended max. Payload
1
kg
Spring Force Range
10 / 20
N
Pneumatic Force Range 1 bar - 6 bar
-
N
Max. Tensile/Compressive (static load)
100
N
Locking Force at p = 6 bar
-
N
Weight
0.179
kg
Cylinder Bore
0.00
mm
Displacement
0.00
cm³
Air consumption each cycle open/close
0.00
cm³
Actuation time opening at p = 6 bar
0.20
s
Actuation time closing at p = 6 bar
0.20
s
Repeatability
+/- 0.03
mm
Customs Tariff Number
84799070
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성