??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IPR
Beschreibung
ZN-200 - Z-Achsen Nachgiebigkeit
Stückliste
ZN-200
Artikel-Nr.
15120006
Typ
ZN
Modell
200
Sensor
Ausgleich/Einfederweg
12 mm
Empfohlenes max. Handlingsgewicht
40 kg
Kraftbereich Federkraft
400 / 1000 N
Kraftbereich Pneumatisch 1 bar - 6 bar
60 - 1700 N
Max. zulässige Zug-/Druckkraft (statisch)
2000 N
Verriegelungskraft bei p = 6 bar
1700 N
Masse
5.883 kg
Zylinderbohrung
70.00 mm
Zylindervolumen
53.88 cm³
Luftverbrauch pro Zyklus öffnen/schließen
0.754 l
Öffnungszeit bei p = 6 bar
0.35 s
Schließzeit bei p = 6 bar
0.35 s
Wiederholgenauigkeit
+/- 0.05 mm
Zolltarifnummer
84799070
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen