??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
IPR
Description
ZN-200 - Compliance en z
Nomenclature
ZN-200
Code article
15120006
Type
ZN
Modèle
200
Capteur
Décallage en z
12 mm
Charge max. Admissible
40 kg
Plage de puissance du ressort
400 / 1000 N
Plage de force pneumatique de 1 à 6 bar
60 - 1700 N
Force de traction/compression max. admissible (statique)
2000 N
Force de verrouillage à p = 6 bar
1700 N
Masse
5.883 kg
Diamètre du cylindre
70.00 mm
Volume du cylindre
53.88 cm³
Consommation d'air par cycle ouverture/fermeture
0.754 l
Temps d' ouverture à p = 6 bar
0.35 s
Temps de fermeture à p = 6 bar
0.35 s
Répétabilité
+/- 0.05 mm
Numéro de tarif douanier
84799070
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés