ZN-160
IPR
Adjustment-Systems
Z-Axis Compliance Device
Powered by
CAD모델 선택
{ipr/ausgleichssysteme/z_achsen_nachgiebigkeit/zn160.prj},{NB=ZN-160},{ARTNR=151200354},{TYP=ZN},{MODEL=160},{OPTION=0},{AGEF=12},{GE=20},{KBF=200 / 400},{KBP=50 - 600},{FMZ=1000},{FV=600},{M=3.484},{ZB=50.00},{ZV=25.53},{LV=0.34},{OZ=0.30},{SZ=0.30},{WHG=+/- 0.05},{CTN=84799070}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IPR
Description
ZN-160 - Z-Axis Compliance Device
Bill of material
ZN-160
Part-No.
151200354
Type
ZN
Model
160
Sensor
No
Yes
No
Yes
Misalignment Capability in z-axis direction
12
mm
Recommended max. Payload
20
kg
Spring Force Range
200 / 400
N
Pneumatic Force Range 1 bar - 6 bar
50 - 600
N
Max. Tensile/Compressive (static load)
1000
N
Locking Force at p = 6 bar
600
N
Weight
3.484
kg
Cylinder Bore
50.00
mm
Displacement
25.53
cm³
Air consumption each cycle open/close
0.34
l
Actuation time opening at p = 6 bar
0.30
s
Actuation time closing at p = 6 bar
0.30
s
Repeatability
+/- 0.05
mm
Customs Tariff Number
84799070
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성