ZMSX-D60-t3-d15-L200
A&T-3D Gallery
zonghe
gunlun
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/gunlun/zmsx.prj},{NB=ZMSX-D60-t3-d15-L200},{CODE=ZMSX},{TYPE=内螺纹式},{D=60.0},{T=3.0},{XD=15},{XD1=15},{L=200},{L3=[200:1900/100]},{LL1=10},{LL2=11},{PDF=zmsx.pdf},{CODE1='ZMSX'}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
ZMSX - 重型无动力辊筒 内螺纹式
Bill of material
ZMSX-D60-t3-d15-L200
Bestellnummer
ZMSX-D60-t3-d15-L200
ZMSX-D60-t3-d15-L200
代号
ZMSX
ZMSX
类型
内螺纹式
套筒M材质
钢制镀锌
D
60.0
60.0
mm
t
3.0
3.0
mm
d
15
15
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
L1
210
210
mm
L2
211
211
mm
M
10
10
mm
螺纹深度
20
20
mm
PDF
zmsx.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성