ZLP1-X-YYY-Z
Z-LASER
Laser projectors
ZLP1
Powered by
CAD모델 선택
{z_laser/laserprojektoren/zlp1/zlp1.prj},{NB=ZLP1-X-YYY-Z},{PREVIEW=zlp1.png},{ARTNR=ZLP1-X-YYY-Z},{GWT=3,4},{GRS=314x11x96 (137mm inkl. Lüfter)},{GHM=Metal},{WLG=520},{AGL=5},{OEW=60x60},{PJK=Freiform, 2D, 3D, CAD},{VSS=24VDC},{IPS=IP54},{LSK=2M},{TCL=Diodenlaser},{AWB=Ausrichtung, Positionierung, Rüsten, Montage},{DBT=https://z-laser.com/wp-content/uploads/_download/Datasheets/English/Z-LASER_Datasheet_ZLP1.pdf},{PDI=https://z-laser.com/en/product/laser-projector/zlp1/},{DEFAULTSORTATTR=11}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Z-LASER
Description
ZLP1 - Compact laser projector for optical positioning applications
Bill of material
ZLP1-X-YYY-Z
Preview
Article No.
ZLP1-X-YYY-Z
Weight
3,4
kg
Size
314x11x96 (137mm inkl. Lüfter)
mm
Housing material
Metal
Wavelength
520
nm
Output power
5
mW
Fan angle
60x60
°
Projection
2D, 3D, CAD
Supply voltage
24VDC
IP Protection class
IP54
Laser class
2M
TCL
Diodenlaser
Laser class
Assembling, Mounting/set-up, Positioning
Data sheet
https://z-laser.com/wp-content/uploads/_download/Datasheets/English/Z-LASER_Datasheet_ZLP1.pdf
Product information
https://z-laser.com/en/product/laser-projector/zlp1/
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성