ZJ06TA-D13-L60-M6-N4-E10-F8-P7
HEFA
38-ball_spline
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/38-ball_spline/zj06ta_asmtab.prj},{NB=ZJ06TA-D13-L60-M6-N4-E10-F8-P7},{SC=ZJ06TA},{LX=Cylindrical nut},{GBCZ=55},{CZXD=S55C},{HJTCZ1=GCr15},{HJTCZ=SUJ2},{DGC=h7},{YD=HRC58~62},{D=13},{DT=0/-0.018},{L=60},{M=6},{N=4},{E=10},{F=8},{P=7},{GZLS=2},{C=0.5},{W=24},{A2=36},{H=23.0},{A1=15.0},{Q=1.5},{HH=3.0},{KK=1.5},{M01=1.50},{M02=12.46},{CT=2.89},{COTT=3.94},{CC=396},{CO=540},{HJZTZL=52},{HJZZL=1.03},{INFOTEXT=website},{ZX1=2.8},{PPATH=zj06ta/../zj06ta/assemblies/zj06ta_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZJ06TA - Solid ball spline - one end step external thread type, one end step internal thread type, cylindrical nut type
Bill of material
ZJ06TA-D13-L60-M6-N4-E10-F8-P7
CNSORDERNO
ZJ06TA-D13-L60-M6-N4-E10-F8-P7
ZJ06TA-D13-L60-M6-N4-E10-F8-P7
Series code
ZJ06TA
type
Cylindrical nut
National standard material of spline shaft
55
Equivalent material of spline shaft
S55C
Spline sleeve national standard material
GCr15
Spline sleeve is of equivalent material
SUJ2
D Tolerance
h7
hardness
HRC58~62
D
13
13
mm
D Tolerance
0/-0.018
0/-0.018
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
M
6
8
10
6
8
10
N
4
5
6
8
4
5
6
8
mm
E
mm
값 입력 E
mm
cm
inch
ft
확인
F
mm
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
Number of ball rows
2
2
W
24
24
mm
A2
36
36
mm
H
23.0
23.0
mm
A1
15.0
15.0
mm
Q Oil hole
1.5
1.5
mm
h
3.0
3.0
mm
k
1.5
1.5
mm
M01
1.50
1.50
M02
12.46
12.46
Dynamic basic rated torque
2.89
2.89
kgf·m
Static basic rated torque
3.94
3.94
kgf·m
Dynamic load basic rated load
396
396
kgf
Static load basic rated load
540
540
kgf
Spline bushing weight
52
52
Spline shaft weight
1.03
1.03
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성