ZJ03FA-D13-L60-M4
HEFA
38-ball_spline
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/38-ball_spline/zj03fa_asmtab.prj},{NB=ZJ03FA-D13-L60-M4},{SC=ZJ03FA},{LX=round flange nut type},{GBCZ=55},{CZXD=S55C},{HJTCZ1=GCr15},{HJTCZ=SUJ2},{DGC=h7},{YD=HRC58~62},{D=13},{DT=0/-0.018},{L=60},{M=4},{GZLS=2},{C=0.5},{W=24},{A2=36},{A=44},{B=9},{T=11.0},{PCD=33},{Q=1.5},{DD1=4.5},{DD2=8.0},{V=4.5},{M01=1.50},{M02=12.46},{CT=2.89},{COTT=3.94},{CC=396},{CO=540},{HJZTZL=117},{HJZZL=1.03},{INFOTEXT=website},{ZX1=2.8},{PPATH=zj03fa/assemblies/zj03fa_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZJ03FA - Solid ball spline - one end internal thread type · round flange nut type
Bill of material
ZJ03FA-D13-L60-M4
CNSORDERNO
ZJ03FA-D13-L60-M4
ZJ03FA-D13-L60-M4
Series code
ZJ03FA
type
round flange nut type
National standard material of spline shaft
55
Equivalent material of spline shaft
S55C
Spline sleeve national standard material
GCr15
Spline sleeve is of equivalent material
SUJ2
D Tolerance
h7
hardness
HRC58~62
D
13
13
mm
D Tolerance
0/-0.018
0/-0.018
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
M
4
5
6
8
4
5
6
8
mm
Number of ball rows
2
2
C
0.5
0.5
mm
W
24
24
mm
A2
36
36
mm
A
44
44
mm
B
9
9
mm
T
11.0
11.0
mm
P.C.D
33
33
mm
Q Oil hole
1.5
1.5
mm
d1
4.5
4.5
mm
d2
8.0
8.0
mm
V
4.5
4.5
mm
M01
1.50
1.50
M02
12.46
12.46
Dynamic basic rated torque
2.89
2.89
kgf·m
Static basic rated torque
3.94
3.94
kgf·m
Dynamic load basic rated load
396
396
kgf
Static load basic rated load
540
540
kgf
Spline bushing weight
117
117
Spline shaft weight
1.03
1.03
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성