BB76AW-D20
HEFA
28-strut-base-fixing-clip
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb76ab_aw_asmtab.prj},{NB=BB76AW-D20},{SC=BB76AW},{TYPE=Round base type},{MT=A6063},{SF=Natural anodizing},{ANNEX=M6×18 2piece},{CD=18},{CODE=BM01AU},{DH7=20},{TOL=+0..021~0},{D1=50.0},{F=36},{B=25},{W=44},{L=35},{T=12.5},{L1=12.5},{F1=6.5},{D=6.5},{DD1=10.5},{H=6},{M=M6},{M1=6},{INFOTEXT=website},{PPATH=zhizhu/bb76ab_aw/bb76ab-aw_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZH76AW_AB - Strut clamp, round base type, orthogonal diameter
Bill of material
BB76AW-D20
CNSORDERNO
BB76AW-D20
BB76AW-D20
Serial code
BB76AW
BB76AW
type
Round base type
material
A6063
Surface treatment
Natural anodizing
Natural anodizing
Size/number of attachment screws
M6×18 2piece
M6×18 2piece
Corresponding code
BM01AU
BM01AU
DH7
20
20
mm
DH7 tolerance
+0..021~0
+0..021~0
mm
D1
50.0
50.0
mm
F
36
36
mm
B
25
25
mm
W
44
44
mm
L
35
35
mm
T
12.5
12.5
mm
L1
12.5
12.5
mm
F1
6.5
6.5
mm
d
6.5
6.5
mm
d1
10.5
10.5
mm
h
6
6
mm
M
M6
M6
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성